Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAMPUS squat toilet CMPX504
CAMPUS squat toilet CMPX504

    CAMPUS squat toilet CMPX504

    Google-Übersetzung,
    Hockpfanne aus Edelstahl, passend für Unterputz-Druckspüler DN 20, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, 9 Liter Spülvolumen, mit umlaufendem Falz (22 mm) und umlaufendem Spülrand. Senkrechter Anschluss von hinten mit Verschraubung Ø 28 mm, innenliegender Ablaufstutzen DN 100, inklusive Befestigungsmaterial und Höhenausgleich. Abmessungen 753 x 196 x 753 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 755.00 mm
      Overall height 200.00 mm
      Overall width 755.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000102732
    • ProduktfamilieUrinals / WC
    • ProduktgruppeSquat pans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)755
    • Tiefe (mm)755
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)14.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC squatting pans
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit