Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONTINA foldable grab CNTX72F-R
CONTINA foldable grab CNTX72F-R

    CONTINA foldable grab CNTX72F-R

    Google-Übersetzung,
    Klappbarer Haltegriff mit elektronischer Spültaste zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Spültaste rechts, Grobschliff für bessere Haptik, 32 mm Rohrdurchmesser, Bügelform, integrierter Toilettenpapierhalter, elektronische Spültaste im Frontbereich, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Umklappen, Gummi-Stoppdämpfer, geprüftes und zertifiziertes Produkt, 4 mm starke Montageplatte mit drei Befestigungslöchern, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 100 x 250 x 850 (B x H x T) Schutzklasse IP40
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000103283
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeGrab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)850
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika