Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEAVY-DUTY URINAL HDTX538RS
HEAVY-DUTY URINAL HDTX538RS

    HEAVY-DUTY URINAL HDTX538RS

    Google-Übersetzung,

    Einzelurinal, verdeckte Montage mit Edelstahlstäben durch Wand (Technikraum dahinter erforderlich), Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, ovales Becken, verdeckter waagerechter Abgang zur Wand, Montage und Befestigung nach EN80, verdeckte Verschraubung, inkl . Wandbefestigungsbolzen. 4 Liter Spülung. Mit Edelstahlspreizer 1/2", verdeckte Montage mit Edelstahlstäben durch Wand und Ringfühler.

    Abmessungen 313 x 732 x 341 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      341.00 mm
      Overall height      732.00 mm
      Overall width      313.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Perforated waste
      Outlet size      DN 50
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Single urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Concealed

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000103385
    • ProduktfamiliePrison units
    • ProduktgruppeSingle urinals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)732
    • Breite (mm)313
    • Tiefe (mm)341
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)9.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung urinals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit