Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AQUAFIX urinal installation frame AQFX0002
AQUAFIX urinal installation frame AQFX0002

    AQUAFIX urinal installation frame AQFX0002

    Google-Übersetzung,
    AQUAFIX Einbaurahmen für Edelstahl-Urinale, mit vormontiertem Basis-Einbausatz für Urinal-Wandspüler FLUSH-S und FLUSH-C. Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV-geprüft, zur individuellen Befestigung für Trockenbauwand, höhenverstellbare Traverse zur Urinalbefestigung, Armaturenanschluss- und Ablaufhalterung, vormontiert für Urinal CMPX538, schallgedämmt Mauerdurchführung G 1/2, Universal-Auslaufbogen DN 50, Urinal-Befestigungsschrauben, Bautenschutz und Befestigungsmaterial. Abmessungen 525 × 1440 mm (B × H)
    Spezifikation
    • Overall depth      135.00 mm
      Overall height      1,440.00 mm
      Overall width      525.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Application      Urinals
      Outlet size      DN 50
      Type      Installation element
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      No mixing
      Position of power connection      From side
      Barrier-free      No
      Height adjustment      200.00 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000110549
    • ProduktfamilieInstallation units
    • ProduktgruppeInstallation units urinals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1440
    • Breite (mm)525
    • Tiefe (mm)135
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)13.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPre-plumbed installation frames

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit