Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAMPUS Baby bathtub CMPX0071
CAMPUS Baby bathtub CMPX0071

    CAMPUS Baby bathtub CMPX0071

    Google-Übersetzung,
    Babywanne, von oben eingebaut, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, ohne Überlauf, Überlaufgarnitur mit Stöpsel-Ablaufgarnitur DN 40, Inhalt 10 L. Maße 743 x 250 x 445 mm (B x H x D) Schüsselabmessungen 700 x 250 x 400
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 445.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 743.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000111230
    • ProduktfamilieWash place solutions
    • ProduktgruppeBaby change units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)743
    • Tiefe (mm)445
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)8.55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit