Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wash trough MIRANIT SOLX1200
Wash trough MIRANIT SOLX1200

    Wash trough MIRANIT SOLX1200

    Google-Übersetzung,
    Kunstharzgebundener Mineralwerkstoff Miranit mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Integriertes Hahndeck mit integrierten Halterungen und Löchern zur Befestigung, Befestigungsmaterial (Stockschrauben und Dübel), Ablaufgarnitur und Montageschablone enthalten. Keine Hahnlöcher (unten markierte Hahnlochbohrungen) mit Überlauf. Farbe Alpinweiß 2 Waschplätze Abmessungen 1200 x 480 x 170 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030005452
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeWash troughs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_99
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash troughs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit