Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emergency combined body shower FAID0011
Emergency combined body shower FAID0011

    Emergency combined body shower FAID0011

    Google-Übersetzung,
    Kombinierte Körper-Notdusche und Augendusche, für Aufputzmontage, zur Wasserversorgung von der Wand. Können unabhängig voneinander verwendet werden. Ventilbedienung des Duschkopfes durch dreieckigen Griff, Handbrause durch Drücken des weißen Auslöseknopfes. Beide funktionieren nicht selbstschließend. Der Wasserfluss wird durch Hochschieben der Zugstange oder bei der Augendusche durch Drücken der roten Wasserstopptaste gestoppt. Wandhalterung und Notduschkopf. Augendusche mit Vorrichtung zum genauen Positionieren, 20° nach vorne geneigt, mit Spiralschlauch für den flexiblen oder stationären Einsatz. Mit integriertem Strahlregler für konstante Wasserstrahlhöhe, Rückschlagventil, Sandfilter und Staubkappe mit Bedienungsanleitung. Aufputz-Körperbrause, grün EPS-beschichtet (RAL 6032), Augendusche, Kunststoff, grün mit weißem Auslöseknopf. Entspricht EN 15154, Teil 1 und 2, inkl. Sicherheitssymbol „Notdusche“ und „Augenspüleinrichtung“ auf einem Klebeetikett nach ISO 3864, Teil 1. Volumenstrom Körperbrause: ca. 65 l/min bei 1 bar Druck, ca. 110 l/min bei 3 bar Druck Volumenstrom Augendusche: 9 l/min ab 1 bar Druck Wasseranschluss: G 3/4 B
    Spezifikation
    • Volume flow rate at 3 bar 1.83 liter per second
      Spout projection 588.00 mm
      Type of connection Wall connection
      Drip pan NO
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030019221
    • ProduktfamilieEmergency showers
    • ProduktgruppeWhole body showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-29 37 15
    • OmniClassTitelEmergency Showers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit