Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAMPUS row urinal CMPX555GE
CAMPUS row urinal CMPX555GE

    CAMPUS row urinal CMPX555GE

    Google-Übersetzung,

    Urinalplatte, Edelstahl AISI 316, Oberfläche seidenmatt, Material
    Stärke 1 mm, Spülwasserbedarf 0,15 l/sm, mit verdecktem Spülrohr.
    Mittig angeordneter Schrägablauf G1 1/2 B zum Anschluss an den Siphon,
    Inklusive Wandhalterungen und Montageset.

    Abmessungen 2400 x 515 x 235 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • Material code      1.4404
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      2,400.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Exposed

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030020117
    • ProduktfamilieUrinals / WC
    • ProduktgruppeTrough urinals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)516
    • Breite (mm)2400
    • Tiefe (mm)235
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)21.85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSlab urinals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit