Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Row urinal connector piece ZCMPX0002
Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Google-Übersetzung,
    Verbindungsstück für Urinalplatten CMPX551GE bis CMPX555GE aus Edelstahl, Oberfläche satiniert, Materialstärke 1 mm. Zum Abdecken der Fuge von Urinalplattenkombinationen.
    Spezifikation
    • quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030020577
    • ProduktfamilieUrinals / WC
    • ProduktgruppeComplementary parts urinals / wc
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)365
    • Breite (mm)37
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSlab urinals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit