Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VARIUScare washbasin, barrier-free ANMW501
VARIUScare washbasin, barrier-free ANMW501

    VARIUScare washbasin, barrier-free ANMW501

    Google-Übersetzung,
    Einzelwaschtisch VARIUScare aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT. Farbe Alpinweiß. Unterfahrbar, mit integriertem Griffrand. Nahtlos geformtes Becken, ohne Überlauf. Mit Hahnloch, integrierter Rückwand mit integrierten Bügeln und Befestigungslöchern. Hinterer konturierter Rand. Inklusive Befestigungsmaterial. Abmessungen 650 x 120 x 550 mm (B x H x T) Schüsselabmessungen 600 x 80 x 420 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      Miranit
      Overall depth      550.00 mm
      Overall height      120.00 mm
      Overall width      650.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      80.00 mm
      Bowl depth      420.00 mm
      Bowl width      600.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of basin      Vanity basin
      Siphon diameter      DN 32
      Barrier-free      Yes

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030020958
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeWash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)650
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit