Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AQUATIMER - A3000 open electronic WC controller AT3O0051
AQUATIMER - A3000 open electronic WC controller AT3O0051

    AQUATIMER - A3000 open electronic WC controller AT3O0051

    Google-Übersetzung,
    AQUATIMER - A3000 open elektronisch gesteuerte WC-Steuerung für UP-Spülkasten mit Option für externe Steuerungsmöglichkeiten wie Parametrierung und Kommunikation über ECC-Funktionscontroller. Bestehend aus wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für Sensorschalter (bauseits), maximaler Abstand zum Elektronikmodul 5 m, Stellmotor, zwei wasserdichten elektrischen T-Verteilern zum Anschluss an Systemkabel, Rahmen und Edelstahl-Abdeckplatte mit integriertem Piezoschalter und verdeckter Verschraubung, 24 V DC.
    Spezifikation
    • Type of operation      Sensor operation
      Protective system IP      68
      Power supply connection      A3000 open 24 V DC
      Functional principle      Electronic self-closing
      Power consumption      4.00000
      Type of flushing fitting      For WC cistern
      Material casing      Stainless steel
      Material code casing      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Material fitting      Synthetic
      Surface finish casing      Brushed
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Type of sensor      Piezo-electronic sensor

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030021142
    • ProduktfamilieFlushing systems
    • ProduktgruppeElectronic WC flushing systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)148
    • Breite (mm)207
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.93
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit