Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXOS. jumbo toilet roll holder EXOS670X
EXOS. jumbo toilet roll holder EXOS670X
    Archiviert

    EXOS. jumbo toilet roll holder EXOS670X

    Jumbo toilet roll holder for wall mounting, chromium nickel steel, with satin-finish and InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks making it easier to clean. Material thickness 1.2 mm, closed casing with inspection windows on the side, paper dispensed over two serrated tear-off edges, cylinder lock with Franke standard key, for one jumbo roll with a maximum diameter of 280 mm and a tube measuring 40 mm, includes mounting materials. Dimensions 325 x 364 x 130 mm (W x H x D)
    Spezifikation
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      130.00 mm
      Overall height      364.00 mm
      Overall width      325.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Maximum depth/diameter of consumable      295.00 mm
      Maximum width of consumable      105.00 mm
      Spindle      Yes

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030028245
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWC-roll holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)364
    • Breite (mm)325
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)4.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit