Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F3S self-closing bib tap F3SV1002
F3S self-closing bib tap F3SV1002
    Archiviert

    F3S self-closing bib tap F3SV1002

    F3S self-closing bib tap DN 15 for wall mounting for sanitary facilities. Self-closing cartridge, hydraulically controlled, piston-free design, self-closing, stepless adjustment of flow duration. For connection to pre-mixed hot water or cold water. Casing, high-polished chromium-plated brass. Aerator with an integrated flow regulator 3.0 l/min.
    Spezifikation
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.10 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.05 liter per second
      Type of mixing      No mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Spout projection      100.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Bib tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      20.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Hygiene flushing      No

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030034413
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeSelf closing taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-25
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)41
    • Tiefe (mm)141
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit