Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F3S self-closing gate valve F3SV2002
F3S self-closing gate valve F3SV2002

    F3S self-closing gate valve F3SV2002

    Google-Übersetzung,
    F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 für Aufputzmontage für Duschanlagen. Selbstschließendes Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Ausführung, selbstschließend, stufenlose Einstellung der Fließdauer. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse inklusive auswechselbarem Ventilsitz, mit Außengewinde G 3/4 B, Messing hochglanzverchromt.
    Spezifikation
    • Type of mounting      Pipe mounting
      Type of operation      Manual operation
      Position of water connection      From bottom
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.15 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.20 liter per second
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of mixing      No mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Circulation No
      Hygiene flushing      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Wall fitting

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030034415
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeSelf closing showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)68
    • Breite (mm)37
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower manual water supply sets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit