Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXOS. hygiene waste bin EXOS611EW
EXOS. hygiene waste bin EXOS611EW

    EXOS. hygiene waste bin EXOS611EW

    Google-Übersetzung,
    Hygiene-Abfallbehälter für Unterputzmontage, Edelstahl mattiert, Frontscheibe und Gehäuse aus weißem Sicherheitsglas mit InoxPlus-Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, Fassungsvermögen ca. 3,7 Liter, aufklappbare Selbstschlussfront, integrierter Kunststoffbehälter zur Abfallentsorgung, inkl. Befestigungsmaterial. Abmessungen 234 x 332 x 125 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Bag holder No
      Filling volume 3.70 liter
      Lid Yes
      Lock No lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 125.00 mm
      Overall height 332.00 mm
      Overall width 234.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030034665
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeHygiene bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)332
    • Breite (mm)234
    • Tiefe (mm)125
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)6.85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
    Vereinigte Arabische Emirate
    Belgien
    Australien
    Kanada
    Südafrika
    Deutschland
    USA
    Estland
    Finnland
    Frankreich
    Irland
    Italien
    Kroatien
    Lettland
    Litauen
    Luxemburg
    Niederlande
    Österreich
    Polen
    Rumänien
    Russland
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vereinigtes Königreich