Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXOS. double toilet roll holder EXOS676W
EXOS. double toilet roll holder EXOS676W
    Archiviert

    EXOS. double toilet roll holder EXOS676W

    Double toilet roll holder with spindle system for wall mounting, stainless steel with satin finish, white safety glass front panel and casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, closed casing, for two rolls with a maximum diameter of 120 mm, when the first roll is used up, the hidden spare roll is released by sliding the bottom cover on the opposite side, includes mounting materials. Dimensions 280 x 193 x 147 mm (W x H x D)
    Spezifikation
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      147.00 mm
      Overall height      193.00 mm
      Overall width      280.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      2.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Maximum depth/diameter of consumable      120.00 mm
      Maximum width of consumable      100.00 mm
      Spindle      Yes

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030034670
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWC-roll holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)193
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)147
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)3.49
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit