Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R3 system box F3BV1001
R3 system box F3BV1001

    R3 system box F3BV1001

    Google-Übersetzung,
    R3 Basis-Einbauset zur Unterputzmontage von Fertigeinbausets DN 15 ohne Mischeinheit, für den Sanitärbereich. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Franke Systembox aus Kunststoff, 174 x 225 mm, mit Anschlussschrauben, Schalenschutz, Spülanschluss zum Spülen und Dichtheitsprüfung.
    Spezifikation
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Application      Washing
      Type      Built-in-box
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      No mixing
      Position of power connection      Top
      Barrier-free      No

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030036142
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeBasic installation kits for taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin manual water supply sets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit