Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QUADRO single washbasin ANMW417
QUADRO single washbasin ANMW417

    QUADRO single washbasin ANMW417

    Google-Übersetzung,
    Einzelwaschbecken QUADRO, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Alpinweiße Farbe. Mit nahtlosem, rechteckigem Becken, ohne Überlauf, ohne Hahnloch. Integrierte Rückwand mit integrierten Halterungen und Befestigungslöchern. Hinterer konturierter Rand. Dreiseitige Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial (Stockschrauben und Dübel). Abmessungen 1000 x 60 x 530 (B x H x T) Schüsselabmessungen 580 x 40/90 x 360 (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      60.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl depth      360.00 mm
      Bowl width      580.00 mm
      Overflow      No
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of basin      Vanity basin
      Siphon diameter      DN 32

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030036243
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeWash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit