Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEDCARE Curtain rod MEDC0015
MEDCARE Curtain rod MEDC0015

    MEDCARE Curtain rod MEDC0015

    Google-Übersetzung,
    MEDCARE Vorhangstange, für Wand- und Deckenmontage, Edelstahl, Oberfläche basaltgrau beschichtet, 27 mm Rohrdurchmesser, 1,5 mm Materialstärke, bestehend aus zwei im rechten Winkel verbundenen Horizontalstangen und einer Deckenbefestigung; Vorhangstange und Deckenbefestigung können bei Bedarf bauseits gekürzt werden, Befestigungszylinder Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, inklusive Vorhangringe, Farbe weiß, inklusive Befestigungsmaterial. Ausführung für Duschwanne 1500 x 1500 mm. Abmessungen 1500 x 600 x 1500 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 1,532 mm
      overall height 680 mm
      overall width 1,532 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall and ceiling mounting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600003785
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeComplementary parts grab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)680
    • Breite (mm)1532
    • Tiefe (mm)1532
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)3.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika