Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL

    CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL

    Google-Übersetzung,
    90° abgewinkelter Haltegriff zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, grobpoliert für bessere Haptik, Rohrdurchmesser 32 mm, Materialstärke 1,2 mm, Wandabstand 82 mm, mit drei Edelstahlabdeckungen zur verdeckten Montage, inklusive Edelstahl Schrauben und Dübel. Typ links Abmessungen 678 x 1328 x 82 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 1,328.00 mm
      Overall width 678.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030038220
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeGrab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1328
    • Breite (mm)678
    • Tiefe (mm)82
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)2.18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika