Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX22WL
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX22WL

    CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX22WL

    Google-Übersetzung,
    90° abgewinkelter Haltegriff zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, grobpoliert für bessere Haptik, 32 mm Rohrdurchmesser, Materialstärke 1,2 mm, Wandabstand 82 mm, mit drei Edelstahlabdeckungen für verdeckte Montage, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Typ links Abmessungen 493 x 828 x 82 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 828.00 mm
      Overall width 493.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030038223
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeGrab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)828
    • Breite (mm)493
    • Tiefe (mm)82
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)1.54
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit