Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F3E washbasin tap F3EV1017
F3E washbasin tap F3EV1017

    F3E washbasin tap F3EV1017

    Google-Übersetzung,
    F3E Waschtischarmatur DN 15 als Fertigeinbauset zur Unterputzmontage im Rohbauset, für den Sanitärbereich. Optoelektronisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit Magnetventil, Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahl-Abdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Sensor mit Steuerelektronik und Sieb. Sichtbare Teile aus hochglanz-verchromtem Messing. Auslauf mit Laminarstrahlregler mit integriertem Strahlregler 6,0 l/min. Ausladung 200 mm, Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Aktivierte Wasserhygienespülung 24 Stunden nach letzter Aktivierung, Sicherheitsabschaltung mit Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit zur Parametrierung und Kommunikation über optionale, bidirektionale Fernbedienung. Separate Stromversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.
    Spezifikation
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Type of operation      Sensor operation
      Power supply connection      6-12-VDC
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.10 liter per second
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar      0.10 liter per second
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of mixing      No mixing
      Material casing       Stainless steel
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      200.00 mm
      Surface finish casing      Satin finished
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      In-wall tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      Yes
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Position of power connection      Top
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Hygiene flushing      Yes

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030040096
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeElectronic taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit