Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLANOX wash trough PL18T
PLANOX wash trough PL18T

    PLANOX wash trough PL18T

    Google-Übersetzung,
    PLANOX nahtlos verschweißter Waschtrog für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke Waschtrog 0,8 mm / Seitenwände 1,2 mm, Seitenwände mit integrierten Wandhaltern, abgesenkte Armaturenbank 80 mm, ohne Hahnlöcher und Überlauf, 40 mm hinten Aufkantung, Ablauf mittig, Siebablauf G 1 1/2 B, inkl. Befestigungsmaterial. Ab einer Länge von 1800 mm wird eine zusätzliche Halterung mitgeliefert. Sonderlängen sind auf Anfrage erhältlich. Abmessungen 1800 x 210 x 442 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      442.00 mm
      Overall height      210.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl depth      320.00 mm
      Bowl width      1,720.00 mm
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of waste kit      Perforated waste
      Splash back height      30.00 mm
      Number of waste holes      1.00000

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030043788
    • ProduktfamilieWashbasins & Washtroughs
    • ProduktgruppeWashtroughs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)210
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)442
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)12.74
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_99
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash troughs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit