Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIRIUS wash trough BS324N
SIRIUS wash trough BS324N

    SIRIUS wash trough BS324N

    Google-Übersetzung,
    SIRIUS Waschtrog für eingelassenen Einbau, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke Trog 0,8 mm / Seitenwände 1,2 mm, fugenlos verschweißt, Frontplatte ohne Scheuerleiste, Hahnpodest 75 mm, keine Hahnlöcher, kein Überlauf, Ablauf rechts, G 1 1/2 B Standrohrsieb aus Kunststoff, inkl. Dichtungen und Befestigungskrallen für einliegende Montage. Abmessungen 670 x 281 x 520 mm (B x H x T) Beckenabmessungen 620 x 281 x 420 mm (B x H x T) Ausschnittgröße 655 x 505 mm (B x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      520.00 mm
      Overall height      281.00 mm
      Overall width      670.00 mm
      Type of mounting      Inset mounting
      Bowl height      281.00 mm
      Bowl depth      420.00 mm
      Bowl width      620.00 mm
      Overflow       Standpipe overflow
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Multi purpose sink

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030045757
    • ProduktfamilieUtility sinks
    • ProduktgruppeMulti purpose sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)281
    • Breite (mm)670
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)6.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_44
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungJanitorial sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit