Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0053
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0053

    MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0053

    Google-Übersetzung,
    MEDCARE Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfrei glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbe Alpinweiß. Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen, Ablageflächen, nahtlos eingeformtem Becken, ohne Überlauf, ohne Hahnloch. Montage auf Waschtischrückwand. Schwallkante hinten, inklusive Befestigungsmaterial. Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T). Beckenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T).
    Spezifikation
    • barrier-free yes
      type of basin Wash basin
      bowl position Center
      colour alpinewhite
      material mineral material
      material code Miranit
      number of bowls1
      overall depth 550 mm
      overall height 150 mm
      overall width 850 mm
      overflow no
      rear upstand yes
      siphon diameter DN 32
      siphon included no
      splash back no
      tap ledge yes
      type of mounting wall mounting
      waste hole position centre back
      waste sleeve included no
      colour strip no
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030072437
    • ProduktfamilieWashbasins & Washtroughs
    • ProduktgruppeWash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)850
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit