Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5S self-closing pillar tap F5SV1001
F5S self-closing pillar tap F5SV1001

    F5S self-closing pillar tap F5SV1001

    Google-Übersetzung,
    F5S Selbstschluss-Standventil DN 15 für den Sanitärbereich. FRAMIC-Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbstschließend, strömungsdruckunabhängig durch mediumgetrennte Bauweise. Stufenlose Einstellung der Fließdauer. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser über Schlauch inkl. Siebdichtung. Ganzmetallausführung, Messing hochglanzverchromt. Diebstahlsicherer Luftsprudler im SLIM-Design mit integriertem Durchflussregler 5,0 l/min.
    Spezifikation
    • Type of mounting      Tap hole
      Type of operation      Manual operation
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.15 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      0.50 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.08 liter per second
      Inlet size      G3-8
      Type of mixing      No mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      125.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Pillar tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030036165
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeSelf closing taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit