Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F3S Self-closing pillar tap F3SV1004
F3S Self-closing pillar tap F3SV1004

    F3S Self-closing pillar tap F3SV1004

    Google-Übersetzung,
    F3S Selbstschluss Standventil DN 15 für den Sanitärbereich. Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, selbstschließend, stufenlose Einstellung der Fließdauer. Mit Antiblockiersystem 2 (ABS2) zur Sicherheitsabschaltung bei Daueraktivität. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Hochglanzpoliertes, verchromtes Messinggehäuse. Luftsprudler mit integriertem Durchflussregler 3,0 l/min.
    Spezifikation
    • Type of mounting Tap hole
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Inlet size G 1/2 B
      Type of mixing No mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Pillar tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown Yes
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030049135
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeSelf closing taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)147
    • Breite (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit