Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5S Therm stainless steel shower panel with hand shower fitting F5ST2023
F5S Therm stainless steel shower panel with hand shower fitting F5ST2023

    F5S Therm stainless steel shower panel with hand shower fitting F5ST2023

    Google-Übersetzung,

    F5S Therm Duschpaneel aus Edelstahl zur Wandmontage mit DN 15 Selbstschluss-Thermostat und Anschlussstutzen für die Kopfbrause. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warmwasser und Kaltwasser. Duscharmatur mit integrierter FRAMIC-Selbstschlusskartusche, Thermostat und Vorrichtung für eine optionale Wasserhygieneeinheit zur automatischen Wasserhygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetspülkartusche erforderlich) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbstschließend, strömungsdruckunabhängig durch mediumunabhängige Bauweise. Stufenlose Einstellung der Fließdauer. Thermostat mit Metallgriff, einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile hochglanzpoliert oder verchromt. Anschlussstutzen für die benötigte Zusatzbrause DN 15 Franke mit vormontiertem Strahlregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit abschließbarer Wassermengenregulierung mit Rückflussverhinderer und Sieb.

    Abmessungen Gehäuse 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • Overall depth      90.00 mm
      Overall height      1,160.00 mm
      Overall width      235.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Position of water connection      From top / backside
      Diameter nominal      DN 15
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Inlet size      G-1-2-A
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time      Yes
      Material casing      Stainless steel
      Material code casing      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Surface finish casing      Satin finished
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      Prepared for automatic thermal disinfection
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Circulation      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Shower panel

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030056542
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeSelf closing showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1160
    • Breite (mm)235
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)11.17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit