F5S Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff zur Wandmontage mit Selbstschluss-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für die Kopfbrause. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warmwasser und Kaltwasser. Duscharmatur mit integrierter FRAMIC-Selbstschlusskartusche, Thermostat und vormontierter Hygieneeinheit inkl. Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Wasserhygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetspülkartusche erforderlich) und Speicherung von Statistikdaten . FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbstschließend, strömungsdruckunabhängig durch mediumunabhängige Bauweise. Stufenlose Einstellung der Fließdauer. Thermostat mit Metallgriff, einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile hochglanzpoliert oder verchromt. Anschlussstutzen für die benötigte Zusatzbrause DN 15 Franke mit vormontiertem Strahlregler 9,0 l/min. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbe alpinweiß. Anschlussschläuche mit abschließbarer Wassermengenregulierung mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Wasserhygienespülung in festen Intervallen von 24 Stunden. Mit Möglichkeit zur Parametrierung und Kommunikation über die optionale bidirektionale Fernbedienung. Optionale Hygieneeinheit für Batteriebetrieb mit 6 V Lithiumbatterie (CR-P2) pro Armatur oder separate Stromversorgung über Steckernetzteil 6,75 V/12 V DC.
Abmessungen Gehäuse 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)
Brausekopf und Batteriefach inkl. Batterie oder Steckernetzteil mit Verlängerungskabel separat bestellen.