F5E Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff zur Wandmontage mit Thermostatmischer und Anschlussstutzen für die Kopfbrause. Elektrisch gesteuert, zum Anschluss an Warmwasser und Kaltwasser. Duschventil mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff, einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur manuellen thermischen Desinfektion.
Ganzmetallausführung, sichtbare Teile hochglanzpoliert oder verchromt. Anschlussstutzen für die benötigte Zusatzbrause DN 15 Franke mit vormontiertem Strahlregler 9,0 l/min. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbe alpinweiß. Tastsensor inkl. Steuerelektronik mit Start-Stopp-Funktion und Abschaltung zur Reinigung. Anschlussschläuche mit abschließbarer Wassermengenregulierung mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Wasserhygienespülung 24 Stunden nach letzter Aktivierung und Speicherung der Statistikdaten. Mit Möglichkeit zur Parametrierung und Kommunikation über die optionale bidirektionale Fernbedienung. Batteriebetrieb mit 6 V Lithium-Batterie (CR-P2) pro Armatur, separate Stromversorgung über Steckernetzteil 6,75 V/12 V DC oder Systemzubehör AQUA 3000 open.
Abmessungen Gehäuse 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)
Brausekopf und Batteriefach inkl. Batterie oder Steckernetzteil mit Verlängerungskabel separat bestellen.