Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single clamping bridge ACXM1003
Single clamping bridge ACXM1003

    Single clamping bridge ACXM1003

    Google-Übersetzung,
    Einzelne Klemmbrücke für Waschtischarmaturen mit übereinander angeordneten Wasseranschlüssen, zur Montage an übereinander angeordneten Verteilerleitungen, Durchmesser 45 mm
    Spezifikation
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030058826
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeComplementary parts taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)95
    • Breite (mm)57
    • Tiefe (mm)72
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.51
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit