Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5S-Mix Self-closing single-mixer F5SM1011
F5S-Mix Self-closing single-mixer F5SM1011

    F5S-Mix Self-closing single-mixer F5SM1011

    Google-Übersetzung,
    F5S-Mix Selbstschließender Einhebelmischer DN 15 mit abgewinkeltem Auslauf zur Montage an Armatureneinheiten oder separaten Wandflanschen für Sanitäranlagen. FRAMIC Selbstschließende Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und staufrei, mit Keramikscheibentechnologie, automatischer Schließung, medienunabhängiger Durchfluss. Stufenlos einstellbare Durchflussdauer. Mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturstopp. Für Warm- und Kaltwasseranschluss. Ganzmetallkonstruktion aus hochglanzverchromtem Messing. Diebstahlsicherer Luftsprudler im schlanken Design mit integriertem Durchflussregler (5,0 l/min). Übereinander angeordnete Anschlüsse mit Rückflussverhinderern.
    Spezifikation
    • with backflow preventer yes
      calculation flow rate cold water 0.07 l/s
      calculation flow rate hot water 0.07 l/s
      depressurised no
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting brass-look
      maximum flow time 35 Seconds
      minimum flow pressure 0.5 bar
      minimum flow time 5 Seconds
      type of mixing yes
      pop-up waste set no
      with rosettes/cover plate no
      protective shutdown no
      spout fixed
      spout projection 110 mm
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature Limit yes
      thermal disinfection no
      type of mounting mounted on product
      type of operation manual operation
      type of tap for fitting unit
      volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      water connection plug connection
      accent colour none
      basic colour chrome-look (glossy)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030058991
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeSelf closing taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-26
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)175
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.47
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit