Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5E-Mix Electronic washbasin mixer F5EM1015
F5E-Mix Electronic washbasin mixer F5EM1015

    F5E-Mix Electronic washbasin mixer F5EM1015

    Google-Übersetzung,
    Waschtischarmatur F5E-Mix DN 15 mit Eckauslauf zur Montage auf Armatureneinheiten oder separaten Wandflanschen für Sanitäranlagen. Optoelektronische Steuerung, Aktivierung durch Handbewegung. Anschluss für Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6-V-Lithiumbatterie (CR-P2) und Sensor in einem Ganzmetallgehäuse aus hochglanzverchromtem Messing. Temperaturhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Diebstahlsicherer Luftsprudler im schlanken Design mit integriertem Durchflussregler (5,0 l/min). Übereinander angeordnete Anschlüsse mit Rückflussverhinderern. Aktivierte Wasserhygienespülung 24 Stunden nach der letzten Aktivierung, Sicherheitsabschaltung für kontinuierliche Reflexion und Speicherung statistischer Daten. Optionale Parametrierung und Kommunikation über eine bidirektionale Fernbedienung möglich.
    Spezifikation
    • with backflow preventer yes
      compatible A3000 open no
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      depressurised no
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting brass-look
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing yes
      number of batteries 1
      parameterization remote control
      pop-up waste set no
      power supply connection Battery 6 V
      Type of power supply Battery
      with rosettes/cover plate no
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      spout fixed
      spout projection 110 mm
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection automatic thermal disinfection
      with transformer/power supply no
      type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      type of mounting mounted on product
      type of operation sensor operation
      type of sensor opto-electronic sensor
      type of tap for fitting unit
      volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      water connection plug connection
      accent colour none
      basic colour chrome-look (glossy)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030058995
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeElectronic taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-26
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)195
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.47
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit