Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double clamping bridge ACXM1004
Double clamping bridge ACXM1004

    Double clamping bridge ACXM1004

    Google-Übersetzung,
    Doppelklemmbrücke für Waschtischarmaturen mit nebeneinander angeordneten Wasseranschlüssen, zur Montage an nebeneinander liegenden Verteilerleitungen, Durchmesser 45 mm
    Spezifikation
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030059971
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeComplementary parts taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)72
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit