Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fitting unit for wall mounting AQFU0216
Fitting unit for wall mounting AQFU0216

    Fitting unit for wall mounting AQFU0216

    Google-Übersetzung,
    Anschlussfertige Armatureinheit für zwei Waschplätze zur Wandmontage mit Warm- und Kaltwasseranschluss von rechts oder links an der Rückseite. Gehäuse aus satiniertem Edelstahl mit vormontierten Anschlussblöcken und Anschlussmöglichkeiten für die Stromversorgung elektronischer Armaturen, Edelstahlrohre, Aufhängeschiene und Montagematerial. Abmessungen des Gehäuses: 1200 x 173 x 72 mm (B x H x T). Breite des Waschplatzes: 600 mm.
    Spezifikation
    • circulation no
      fitting separately
      hygiene flushing no
      type of mixing yes
      overall depth 72 mm
      overall height 173 mm
      overall width 1,200 mm
      type of mounting wall mounting
      wash place width 600 mm
      number of wash places 2
      position of water connection from backside
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030064892
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeFitting units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)173
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)72
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)9.84
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika