Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1014
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1014

    Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1014

    Google-Übersetzung,
    F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als DN 15 Wandbatterie für Wandmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Sanitärräume. Thermostatisch geregelte Mischerkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühschutz sowie einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit vormontierter Hygieneeinheit inkl. 6 V Lithiumbatterie (CR P2) für automatische Hygienespülung und programmgesteuerte thermische Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetspülerkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühschutz, Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing hochglanzverchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit arretierbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollflächig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 275 mm. Aktivierte Hygienespülung, festes Intervall von 24 Stunden. Mit Möglichkeit zur Parametrierung und Kommunikation über optionale, bidirektionale Fernbedienung.
    Spezifikation
    • With backflow preventer yes
      Calculation flow rate cold water 0.07 l/s
      Calculation flow rate hot water 0.07 l/s
      Default automatic hygiene flush fixed interval 24 hours
      Depressurised no
      With filter yes
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      Hygiene flushing yes
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Number of batteries 1
      Overall depth 275 mm
      Overall width 340 mm
      Parameterization remote control
      Pop-up waste set no
      Power supply connection Battery 6 V
      Power consumption 1.5 Voltampere
      Type of power supply Battery
      Protective system IP IP59K
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Sound insulation no
      Spout rotating, bottom
      Spout projection 160 mm
      Surface finish casing chromed
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      With transformer/power supply no
      Type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of sensor opto-electronic sensor
      Type of tap bib tap
      Volume flow rate hygiene flush 0.05 l/s
      Volume flow rate at 3 bar 0.1 l/s
      Water connection S-unions
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030066492
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeManual taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)340
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit