Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5L-Therm thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F5LT2012
F5L-Therm thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F5LT2012

    F5L-Therm thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F5LT2012

    Google-Übersetzung,
    F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als DN 15 Wandbatterie für die Wandmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch geregelte Mischerkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühschutz sowie einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit vormontierter Hygieneeinheit inkl. 6 V Lithiumbatterie (CR P2) für automatische Hygienespülung und programmgesteuerte thermische Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetspülerkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühschutz, Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrausenanschluss, G 1/2 B. Ganzmetallausführung, Messing hochglanzverchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollflächig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Aktivierte Hygienespülung, festes Intervall von 24 Stunden. Mit Möglichkeit zur Parametrierung und Kommunikation über optionale, bidirektionale Fernbedienung.
    Spezifikation
    • Additional connections no
      With backflow preventer yes
      Circulation no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Default automatic hygiene flush fixed interval 24 hours
      With filter yes
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      For hand shower yes
      Hygiene flushing yes
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material casing brass-look
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Number of batteries 1
      Overall depth 140 mm
      Overall height 70 mm
      Overall width 340 mm
      Parameterization remote control
      Power supply connection Battery 6 V
      Power consumption 1.5 Voltampere
      Type of power supply Battery
      Protective system IP IP59K
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Shower pipe draining no
      Sound insulation no
      Surface finish casing chromed
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      With transformer/power supply no
      Type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of sensor opto-electronic sensor
      Type of shower wall fitting
      Volume flow rate hygiene flush 0.06 l/s
      Volume flow rate at 3 bar 0.25 l/s
      Water connection S-unions
      Position of water connection from backside
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030066503
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeManual showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-12
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)340
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower thermostatic valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit