Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermostatic in-wall mixer F5LT2017
Thermostatic in-wall mixer F5LT2017

    Thermostatic in-wall mixer F5LT2017

    Google-Übersetzung,
    F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer DN 15 als Nachrüstset für Unterputzmontage im Rohbauset, Wandbatterie für Duschanlagen. Thermostatisch geregelte Mischerkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühschutz sowie einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Für den Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing hochglanzverchromt. Edelstahl-Abdeckplatte 225 x 205 mm mit Befestigungsschrauben, verchromter Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Siebe. Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Passendes Rohbauset für Unterputzmontage 215 x 195 mm Wasseranschlüsse seitlich, mittig.
    Spezifikation
    • Additional connections no
      With backflow preventer yes
      Built-in fitting model Finishing section
      Circulation no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Cover plate height 205 mm
      Cover plate width 225 mm
      With filter yes
      Functional principle manual
      For hand shower no
      Hygiene flushing no
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/4 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material casing stainless steel
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Shower pipe draining no
      Sound insulation no
      Surface finish casing satin finished
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection no
      Type of mounting in-wall installation with box
      Type of operation manual operation
      Type of shower retro fitting
      Volume flow rate at 3 bar 0.20 l/s
      Water connection threaded connection (external)
      Position of water connection from side
      Accent colour chrome-look (glossy)
      Basic colour stainless steel-look
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030066506
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeManual showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)205
    • Breite (mm)225
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower thermostatic valves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit