Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower panel made of MIRANIT with shower gel shelf F5LT2029
Shower panel made of MIRANIT with shower gel shelf F5LT2029

    Shower panel made of MIRANIT with shower gel shelf F5LT2029

    Google-Übersetzung,
    F5L-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Wandmontage mit Einhebelthermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Brausekopf. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und Vorrichtung für eine optionale Wasserhygieneeinheit zur automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetspülerkartusche erforderlich) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch geregelte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühschutz sowie einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallkonstruktion, sichtbare Teile hochglanzverchromt. Anschlussstutzen für separat erforderlichen KWC-Brausekopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussregler 9,0 l/min. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche und fugenlos eingeformter Duschgelablage aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfrei glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderer und Sieben. Gehäusemaße 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T) Duschkopf muss separat bestellt werden.
    Spezifikation
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      circulation no
      compatible A3000 open no
      connection with pay water dispenser not possible
      with filter yes
      adjustable flow time no
      functional principle manual
      for hand shower no
      hygiene flushing prepared
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 A
      Locking mechanism Top section, ceramic
      material casing mineral material
      material code casing Miranit
      material fitting brass-look
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing with thermostat
      overall depth 100 mm
      overall height 1,160 mm
      overall width 235 mm
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      Shower head for separately shower head
      with shower set no
      sound insulation no
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of shower shower panel
      volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      water connection hose (gland nut)
      position of water connection from top / backside
      with soap dish integrated
      Accent colour chrome-look (glossy)
      Basic colour white
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030066549
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeManual showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1160
    • Breite (mm)235
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)12.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit