Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F4LT2003
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F4LT2003

    Thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F4LT2003

    Google-Übersetzung,
    F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als DN 15 Wandbatterie zur Aufputzmontage, für Duschräume im Gesundheits- und Pflegebereich, mit 118 mm Hebel. Thermostatgesteuerte Mischerkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühschutz, eigensicher gegen Rückfließen sowie einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ohne zusätzlichen Rückflussverhinderer für optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe mit ergonomischem Bügeldesign und leichter Wölbung in der Front mit basaltgrauer Beschichtung, nach dem Zwei-Sinne-Prinzip (taktil und optisch). Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Armatur reinigungsoptimiert, verbrühgeschütztes Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrausenanschluss G 1/2 B. Ganzmetallkonstruktion, Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse entkoppelter, volumenreduzierter, gleichmäßiger Wasserfluss aus bleiarmem Messing (Bleianteil ≤ 0,2%) und ohne Nickelbeschichtung. Mit Wärmedämmelementen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Sieben, vollflächig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.
    Spezifikation
    • Additional connections no
      Circulation no
      Compatible A3000 open no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Functional principle manual
      For hand shower yes
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Type of mixing with thermostat
      Shower pipe draining no
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of shower wall fitting
      Volume flow rate at 3 bar 0.22 l/s
      Water connection S-unions
      Position of water connection from backside
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030066757
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeManual showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-24
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)305
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower thermostatic valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika