Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smart urinal unit for single ceramic urinals ACEF3002
Smart urinal unit for single ceramic urinals ACEF3002

    Smart urinal unit for single ceramic urinals ACEF3002

    Google-Übersetzung,
    F5L-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Einhebelthermostat DN 15 und Handbrausegarnitur. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und vormontierter Hygieneeinheit inkl. Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung automatischer Wasserhygienespülung, programmgesteuerter thermischer Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetspülerkartusche erforderlich) und Speicherung statistischer Daten. Thermostatisch geregelte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühschutz sowie einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallkonstruktion, sichtbare Teile hochglanzverchromt. Vormontierte Brausestange aus Messing verchromt mit höhenverstellbarem Handbrausehalter und verchromter Handbrause aus Kunststoff, Brausekopf mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm, Brauseschlauch 900 mm. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfrei glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderer und Sieben. Aktivierte Hygienespülung, festes Intervall von 24 Stunden. Mit Möglichkeit zur Parametrierung und Kommunikation über optionale, bidirektionale Fernbedienung. Optionale Hygieneeinheit für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) pro Armatur oder separate Stromversorgung über Steckernetzteil 6,75 V/12 V DC. Gehäusemaße 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T) Batteriefach inkl. Batterie oder Netzteil mit Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.
    Spezifikation
    • Quantity 1
      Quantity uom piece
      Power supply connection 6,75 / 12 V DC
      Power consumption 1.8 Voltampere
      Protective system IP IP68
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030067532
    • ProduktfamilieFlushing systems
    • ProduktgruppeElectronic urinal flushing systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.83
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_46_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlush control devices

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit