Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5E Electronic washbasin tap F5EV1017
F5E Electronic washbasin tap F5EV1017

    F5E Electronic washbasin tap F5EV1017

    Google-Übersetzung,

    F5E - A3000 open Waschtischarmatur DN 15 als Fertigmontageset für die Unterputzmontage im Grundbausatz, für Sanitärräume. Besonders geeignet für vandalismusgefährdete Räume. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit wasserdichtem Elektronikmodul und elektrischem T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Magnetventil, Edelstahl-Abdeckplatte 190 x 245 x 2 mm, Befestigung von vorne mit Sicherheitsschrauben, inklusive Piezo-Taster mit Start-/Stopp-Funktion und Aussparung für KWC-Wandablauf DN 15 (separat erforderlich). Tiefenverstellbarkeit 20 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach der letzten Betätigung. Mit Möglichkeit zur Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über Funktionscontroller ECC2, 24 V DC.

    Wandsteckdose muss separat bestellt werden.

    Spezifikation
    • built-in fitting model Finishing section
      compatible A3000 open yes
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      default flow time 10 Seconds
      depressurised no
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      maximum flow time 6,500 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 1 Seconds
      type of mixing no
      parameterization network
      power supply connection A3000 open 24 V DC
      position of power connection from top
      type of power supply Transformer
      protective system IP IP59K
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      with transformer/power supply no
      type of mounting in-wall installation with box
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      type of tap in-wall tap
      volume flow rate at 3 bar 0.46 l/s
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030067880
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeElectronic taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit