Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5E Electronic shower fitting F5EV2006
F5E Electronic shower fitting F5EV2006

    F5E Electronic shower fitting F5EV2006

    Google-Übersetzung,
    F5E - A3000 offenes Durchgangsventil DN 15 für Duschanlagen, zur Unterputzmontage. Besonders geeignet für vandalismusgefährdete Anlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit wasserdichtem Elektronikmodul und elektrischem T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Magnetventil, 190 x 245 x 2 mm Edelstahl-Abdeckplatte für unsichtbare Montage mittels Gewindestangen, bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, inklusive Piezo-Taster mit Start-/Stopp-Funktion und 2 m Verlängerungskabel. Anschluss und Wartung über den Technikraum. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach der letzten Betätigung. Mit Parametrierungsmöglichkeit, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2-Funktionscontroller, 24 V DC.
    Spezifikation
    • additional connections no
      with backflow preventer no
      Built-in fitting model Built-in section
      circulation no
      compatible A3000 open yes
      connection with pay water dispenser single / multiple pay water dispenser
      Cover plate height 245 mm
      Cover plate width 190 mm
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      default flow time 30 Seconds
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/4 B
      Locking mechanism Top section, non-ceramic
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      maximum flow time 255 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 1 Seconds
      type of mixing no
      Parameterization network
      power supply connection A3000 open 24 V DC
      Type of power supply Transformer
      protective system IP IP59K
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown yes
      shower pipe draining no
      Shower head without shower head
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      temperature limit no
      with transformer/power supply no
      type of mounting bolt mounting
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      type of shower in-wall fitting
      volume flow rate at 3 bar 0.47 l/s
      water connection pipe
      with soap dish no
      Basic colour stainless steel-look
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030068173
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeElectronic self closing showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.97
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika