Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mounting plate ACXX2023
Mounting plate ACXX2023

    Mounting plate ACXX2023

    Google-Übersetzung,

    Montageplatte mit Anschlussstutzen für Brausekopf DN 15 zur verdeckten Montage. Besonders geeignet für vandalismusgefährdete Anlagen. Edelstahlplatte 190 x 245 x 2 mm für unsichtbare Montage mittels Gewindestangen, bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, mit Anschlussstutzen mit vormontiertem Durchflussregler 9,0 l/min für KWC Brausekopf DN 15 (separat erhältlich).

    Duschkopf muss separat bestellt werden.

    Spezifikation
    • adjustable tilt angle no
      type shower head
      type of shower head jet shower head
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030068175
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeComplementary parts showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit