Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Actuator plate ACSF4001
Actuator plate ACSF4001

    Actuator plate ACSF4001

    Google-Übersetzung,

    Edelstahl-Betätigungsplatte für Unterputzspülkasten im AQUAFIX-Einbaurahmen. Besonders geeignet für vandalismusgefährdete Einrichtungen. Betätigungsknopf für Einmengenspülung mit Start/Stopp, Befestigung von vorne mit Sicherheitsschrauben.

    Abmessungen 190 x 140 x 2 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • built-in fitting model Finishing section
      cover plate height 140 mm
      cover plate width 190 mm
      functional principle manual
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      surface finish satin finished
      surface finish casing brushed
      type of flushing fitting for WC cistern
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030068181
    • ProduktfamilieFlushing systems
    • ProduktgruppeFlushing systems for cisterns
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Breite (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_46_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlush control devices

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika