Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5E Electronic WC flush F5EF4004
F5E Electronic WC flush F5EF4004

    F5E Electronic WC flush F5EF4004

    Google-Übersetzung,
    F5E - A3000 open WC-Spülarmatur für Unterputzmontage, elektronisch gesteuert. Besonders geeignet für vandalismusgefährdete Anlagen. Mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für bauseits zu stellende Sensoren, maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Magnetspülventil inkl. beiliegendem Drosseleinsatz zur Spülmengenreduzierung, wasserdichtem Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Edelstahl-Abdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für unsichtbare Montage mittels Gewindestangen, bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, inkl. Piezo-Taster und 2 m Verlängerungskabel. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach der letzten Betätigung. Mit Parametrierungsmöglichkeit, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über Funktionscontroller ECC2, 24 V DC.
    Spezifikation
    • cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      flushing volume adjustable yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 20
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      maximum flow pressure 4 bar
      maximum flushing flow 1 l/s
      maximum flush water volume 9 Liter
      minimum flow pressure 1.2 bar
      parameterization network
      power supply connection A3000 open 24 V DC
      power consumption 2.5 Voltampere
      type of power supply Transformer
      protective system IP IP59K
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      with transformer/power supply no
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting concealed
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      basic colour stainless steel-look
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030068198
    • ProduktfamilieFlushing systems
    • ProduktgruppeElectronic WC flushing systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_46_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlush control devices

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika