Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hygiene unit for F5L single-lever mixers ACLX1001
Hygiene unit for F5L single-lever mixers ACLX1001

    Hygiene unit for F5L single-lever mixers ACLX1001

    Google-Übersetzung,

    Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer, Ausladung 100 mm, zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Funktionsblock mit 2 Magnetventilkartuschen und elektronischer Steuereinheit aus Kunststoff für Wandmontage, für Batterie- oder Netzbetrieb, 6 V DC. Aktivierte Wasserhygienespülung, festes Intervall von 24 Stunden und Speicherung statistischer Daten. Mit Möglichkeit zur Parametrierung und Kommunikation über optionale, bidirektionale Fernbedienung.

    Batteriefach inkl. Batterie bzw. Steckernetzteil muss separat bestellt werden.

    Spezifikation
    • Quantity 1
      Quantity uom piece
      Power supply connection 6 - 24 V DC
      Power consumption 3 Voltampere
      Protective system IP IP67
      Integral Accessories Electronic control unit
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030068985
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeComplementary parts taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermostatic mixing valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit