Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermostatic single lever mixer with pop-up waste set F4LT1016
Thermostatic single lever mixer with pop-up waste set F4LT1016

    Thermostatic single lever mixer with pop-up waste set F4LT1016

    Google-Übersetzung,
    F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als DN 15 Standbatterie für Sanitärräume im Gesundheits- und Pflegebereich, Hebellänge 172 mm. Thermostatgesteuerte Mischerkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühschutz, eigensicher gegen Rückfließen sowie einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ohne Rückflussverhinderer für optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch geformt in geschlossener Bauweise für berührungslose Hebelbetätigung. Zum Anschluss an Warmwasser und Kaltwasser über Rohrleitungen, inklusive Siebe. Reinigungsoptimierte Armatur, Ganzmetallkonstruktion, Messing bleiarm (Bleianteil ≤ 0,2%) poliert verchromt, mit volumenreduziertem Wasserdurchfluss ohne Nickelbeschichtung. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 8,0 l/min, Ausladung 135 mm. Mit verchromter Zugstangen-Ablaufgarnitur und Ablaufgarnitur G 1 1/4.
    Spezifikation
    • Compatible A3000 open no
      Depressurised no
      Functional principle manual
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/8
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Overall height 253 mm
      Overall width 50 mm
      Pop-up waste set yes
      Spout fixed
      Spout projection 135 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.13 l/s
      Water connection pipe
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030072406
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeManual taps medical
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)253
    • Breite (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika