Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermostatic single lever mixer F4LT1025
Thermostatic single lever mixer F4LT1025

    Thermostatic single lever mixer F4LT1025

    Google-Übersetzung,
    F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als DN 15 Wandbatterie, für Wandmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für OP-Sanitärräume und unreine Arbeitsräume im Gesundheits- und Pflegebereich, Hebellänge 251 mm. Thermostatgesteuerte Mischerkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühschutz, eigensicher gegen Rückfließen sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag, Keramikscheibentechnik und Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Ohne Rückflussverhinderer für optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch geformt in geschlossener Bauweise für berührungslose Hebelbetätigung. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Armatur reinigungsoptimiert, verbrühgeschütztes, berührsicheres Gehäuse, Ganzmetallkonstruktion, Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse entkoppelter, volumenreduzierter, gleichmäßiger Wasserfluss aus bleiarmem Messing (Bleianteil ≤ 0,2%) und ohne Nickelbeschichtung. Mit Wärmedämmelementen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Selbstentleerender Auslauf mit Laminarstrahlregler. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Sieben, vollflächig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 285 mm.
    Spezifikation
    • Depressurised no
      Functional principle manual
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Overall width 220 mm
      Pop-up waste set no
      Spout rotating, bottom
      Spout projection 200 mm
      Surface finish casing chromed
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of tap bib tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      Water connection S-unions
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030072408
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeManual taps medical
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.71
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit