Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0054
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0054

    MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0054

    Google-Übersetzung,
    MEDCARE Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfrei glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbe Alpinweiß. Unterfahrbar, mit Ablageflächen, nahtlos eingeformtem Becken, Überlauf und Hahnloch 35 mm (D). Montage auf Waschtischrückwand. Schwallkante hinten, inklusive Befestigungsmaterial. Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T). Beckenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T).
    Spezifikation
    • barrier-free yes
      type of basin Wash basin
      bowl position Center
      colour alpinewhite
      material mineral material
      material code Miranit
      number of bowls1
      overall depth 550 mm
      overall height 150 mm
      overall width 850 mm
      overflow yes
      overflow position back
      rear upstand yes
      siphon diameter DN 32
      siphon included no
      splash back no
      number of tap holes 1
      tap hole diameter 35 mm
      tap hole position middle
      tap ledge yes
      type of mounting wall mounting
      waste hole position centre back
      waste sleeve included no
      colour strip no
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030072438
    • ProduktfamilieWashbasins & Washtroughs
    • ProduktgruppeWash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)850
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika